Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0158 - Ball knobs thermoplastic DIN 319 enhanced
Bill of material
K0158.11604
BESTKIPP
Order No.
K0158.11604
FORM
Form
C
AUSF
version
plastic thread
D
diameter
M 4
D1
diameter
16 mm
D6
diameter
8 mm
H
height
15.0 mm
T
depth min.
6.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0027 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245057597
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.